E6 - Dobradiças de Torque Ajustável com Controle de Posicionamento

As Dobradiças E6 da Southco permitem que o usuário defina e ajuste o esforço de operação necessário para mover ou posicionar portas. Essas dobradiças proporcionam um controle infinito sobre o posicionamento de portas e acomodam todas as variáveis envolvidas na construção de painéis - sem componentes ou mão-de-obra adicionais. Diferentes opções de estética do produto e componentes de instalação ocultos proporcionam um visual final mais clean.
E6 - Dobradiças de Torque Ajustável com Controle de Posicionamento
Com a manipulação de um simples parafuso, estas dobradiças permitem que o usuário defina o nível de resistência a deslocamentos. Uma vez regulado, o torque de posicionamento permanece constante durante toda a amplitude de movimento e mantém a porta segura em qualquer posição.
  • Esforços de operação ajustados pelo usuário
  • Materiais resistentes à corrosão
  • Capacidade de ocultar os componentes de instalação
  • Três opções de tamanhos oferecem diferentes níveis de torque para acomodar a uma grande variedade de requisitos
  • Dobradiças disponíveis nas cores preta ou branca; cores customizadas sob encomenda
  • As opções de instalação incluem instalação com furo passante ou parafuso prisioneiro
  • Ciclo de Vida útil mínima: 20.000 ciclos com torque estático com variação de até 20% (para mais ou para menos) da força de torque especificada para a categoria
  • Temperatura de operação: -5˚C (20˚F) a 65˚C (150˚F)

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando E6 - Dobradiças de Torque Ajustável com Controle de Posicionamento

Ver como Grade Lista

6 Items

Ajustar Direção como Decrescente
570a7c2cdedfad91b038be9c7c9f13a3477e8349ecd6f0ea26f8ab1f7f51c6b9 13.59.114.66
please type in at least 2 letters...
Loading...