E6-10-501-10

Dobradiças de Torque Constante , Simétrico, 3.954 N⋅m Torque adiante, 3.954 N⋅m Torque reverso , Copolímero de acetal, Natural, Branco

Solicite uma cotação
Especificações
Material Copolímero de acetal
Acabamento Natural
Cor / Aparência Branco
Torque adiante 3.95
Torque reverso 3.95
Restrição de acesso Sem restrição
Tipo de torque Simétrico
Instalação Rebite/parafuso (furo passante)
Série Torque regulável
Classe E6 - Dobradiças de Torque Ajustável com Controle de Posicionamento
As Dobradiças E6 da Southco permitem que o usuário defina e ajuste o esforço de operação necessário para mover ou posicionar portas. Essas dobradiças proporcionam um controle infinito sobre o posicionamento de portas e acomodam todas as variáveis envolvidas na construção de painéis - sem componentes ou mão-de-obra adicionais. Diferentes opções de estética do produto e componentes de instalação ocultos proporcionam um visual final mais clean.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.