E6-10-301-10
Dobradiças de torque regulável, Simétrico, Tamanho grande, Copolímero de acetal, Natural, Branco
| Material | Copolímero de acetal |
|---|---|
| Acabamento | Natural |
| Cor / Aparência | Branco |
| Torque adiante | 0.79 |
| Torque reverso | 0.79 |
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Tipo de torque | Simétrico |
| Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
| Série | Torque regulável |
| Classe | E6 - Dobradiças de Torque Ajustável com Controle de Posicionamento |
As Dobradiças E6 da Southco permitem que o usuário defina e ajuste o esforço de operação necessário para mover ou posicionar portas. Essas dobradiças proporcionam um controle infinito sobre o posicionamento de portas e acomodam todas as variáveis envolvidas na construção de painéis - sem componentes ou mão-de-obra adicionais. Diferentes opções de estética do produto e componentes de instalação ocultos proporcionam um visual final mais clean.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão