DZUS® Fixadores Quarto de Volta - Série Empurre para Fechar, Gire para Abrir

Nossos fechos de pressionar-para-fechar e girar-para-abrir oferecem uma solução de fixação rápida, segura e fácil de usar para aplicações que exigem acesso ágil e fechamento confiável. Esses fechos inovadores combinam a simplicidade de um mecanismo de fechamento por pressão com a segurança de uma ação de travamento por rotação, garantindo operação intuitiva e desempenho confiável em diversos setores.

DZUS® Fixadores Quarto de Volta - Série Empurre para Fechar, Gire para Abrir

Principais Características:

  • Operação Intuitiva: Empurre para fechar e gire para abrir para uso fácil e eficiente.
  • Travamento Seguro: Mecanismo resistente à vibração garante fixação confiável.
  • Construção Durável: Construído com materiais de alta qualidade para desempenho duradouro.

Principais Benefícios:

  • Aumento da Produtividade: Acelera tarefas de montagem e manutenção.
  • Segurança Aprimorada: Protege equipamentos com fechamento confiável.
  • Experiência do Usuário Melhorada: Design simplificado simplifica a operação.
  • Aplicações Versáteis: Adequado para aeroespacial, automotivo, eletrônicos e muito mais.

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando DZUS® Fixadores Quarto de Volta - Série Empurre para Fechar, Gire para Abrir

Ver como Grade Lista

35 Items

Ajustar Direção como Decrescente
  1. D7-200-802-010

    DZUS®

  2. D7-201-802-010

    DZUS®

  3. D7-285-103-161

    DZUS®

  4. D7-285-205-161

    DZUS®

  5. D7-285-102-161

    DZUS®

  6. D7-290-718-190

    DZUS®

  7. D7-285-101-161

    DZUS®

  8. D7-290-720-190

    DZUS®

  9. D7-285-204-161

    DZUS®

  10. D7-285-203-161

    DZUS®

  11. D7-285-201-161

    DZUS®

  12. D7-285-202-161

    DZUS®

  13. D7-275-150-400

    DZUS®

  14. D7-275-040-400

    DZUS®

  15. D7-275-140-400

    DZUS®

  16. D7-275-135-400

    DZUS®

  17. D7-275-045-400

    DZUS®

  18. D7-275-035-400

    DZUS®

  19. D7-275-145-400

    DZUS®

  20. D7-275-050-400

    DZUS®

por página