D7-290-720-191
DZUS® Quarter-Turn Steel Zinc Plate, Black Chromate
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Zincado, cromato preto |
| Cor / Aparência | Preto |
| Modelo de inserto | Phillips N 2 |
| Espessura mínima do painel exterior | 2.54 |
| Espessura máxima do painel exterior | 5.08 |
| Tipo | Protection Grid |
| Classe | D7 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Pilot-Arrow - Série Empurre para Fechar, Gire para Abrir |
Estes dois modelos de fixadores de acesso rápido oferecem conveniente instalação e operação, com tolerância de alcance e uma grande variedade de alcances totais para uso em painéis e suportes de diversas espessuras. Estes fixadores estão disponíveis em versões com construção em metal e versões com construção em materiais termoplásticos, para atender aos requisitos de carga do painel de instalação.