D7-201-802-010
DZUS®
| Material | Copolímero de acetal |
|---|---|
| Acabamento | Natural |
| Cor / Aparência | Preto |
| Espessura mínima do painel exterior | 1.80 |
| Espessura máxima do painel exterior | 3.10 |
| Modelo de receptáculo | Instalação por encaixe |
| Tipo | Lingueta |
| Classe | D7 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Pilot-Arrow - Série Empurre para Fechar, Gire para Abrir |
| DFCI Número | 4601-802-BK |
Estes dois modelos de fixadores de acesso rápido oferecem conveniente instalação e operação, com tolerância de alcance e uma grande variedade de alcances totais para uso em painéis e suportes de diversas espessuras. Estes fixadores estão disponíveis em versões com construção em metal e versões com construção em materiais termoplásticos, para atender aos requisitos de carga do painel de instalação.