D7-201-711-010

DZUS® Quarter-Turn Knob Style, Acetal Copolymer 0

Solicite uma cotação
Especificações
Material Copolímero de acetal
Acabamento Natural
Cor / Aparência Preto
Modelo de inserto Modelo da manopla
Tipo Receptáculo
Classe D7 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Pilot-Arrow - Série Empurre para Fechar, Gire para Abrir
DFCI Número 4601-711-BK
Estes dois modelos de fixadores de acesso rápido oferecem conveniente instalação e operação, com tolerância de alcance e uma grande variedade de alcances totais para uso em painéis e suportes de diversas espessuras. Estes fixadores estão disponíveis em versões com construção em metal e versões com construção em materiais termoplásticos, para atender aos requisitos de carga do painel de instalação.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.