DZUS® Fixadores Quarto de Volta - Série Empurre para Fechar, Gire para Abrir

DZUS® Fixadores Quarto de Volta - Série Empurre para Fechar, Gire para Abrir

Características e benefícios

A Série W permite o ajuste de altura e apresenta um braço com duas extensões, que proporciona maior amplitude de movimento. 
  • Recurso de articulação vertical permite o ajuste conforme a altura desejada pelo usuário final
  • Design com braço com duas extensões maximiza o alcance
  • Tecnologia de posicionamento integrada permite esforços de operação controlados
  • Operação confiável elimina a necessidade de manutenção e ajustes constantes
  • Aparência moderna, com canaletas com tampa de fácil abertura
  • Fácil instalação e longa vida útil
  • Para uso com monitores de até 10 quilos

Opções Disponíveis

  • Duas cores padrão (além de cores customizadas)
  • Opções com mecanismo de travamento e liberação por botão de pressão

Padrões e Especificações

  • Faixa de peso ideal: monitores e dispositivos de 1 kg (2,2 lb) a 10 kg (22 lb)
  • Padrões VESA MIS-D, VESA 100 e VESA C
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando DZUS® Fixadores Quarto de Volta - Série Empurre para Fechar, Gire para Abrir

Ver como Grade Lista

10 Items

Ajustar Direção como Decrescente
  1. D7-290-718-190

    DZUS®

  2. D7-290-720-190

    DZUS®

  3. No more items to load
40d67e487efa7f30bfffd8f530724c2af60c0571bba04a508bde35d582c823b4 3.144.253.164
please type in at least 2 letters...
Loading...