D7-285-102-161
DZUS®
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Fosfato de zinco |
| Cor / Aparência | Preto |
| Modelo de receptáculo | Instalação por encaixe |
| Tipo | Lingueta |
| Classe | D7 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Pilot-Arrow - Série Empurre para Fechar, Gire para Abrir |
Estes dois modelos de fixadores de acesso rápido oferecem conveniente instalação e operação, com tolerância de alcance e uma grande variedade de alcances totais para uso em painéis e suportes de diversas espessuras. Estes fixadores estão disponíveis em versões com construção em metal e versões com construção em materiais termoplásticos, para atender aos requisitos de carga do painel de instalação.