E5-4-053-221
Chiusura Quad per pannelli, 8 mm Square, 22 mm Gamma di serraggio, Con tenuta, Rondella di ritegno in Nailon,
Materiale | Rondella di ritegno in Nailon |
---|---|
Colore | Nero |
Restrizione dell'accesso | Attrezzo |
A tenuta | Si |
Tipo serraggio utile | Fixed |
Tipo Testa | 8 mm Square |
Serie | 20.1 mm Size |
Grip - Minimum (mm) | 22.00 |
Grip - Maximum (mm) | 24.00 |
Tipo di attuatore | Cylinder Lock |
Punti di Chiusura | Singolo o Tre - Punti |
Class | E5 – Chiusure Quad per pannelli |
Queste chiusure offrono la semplicità dell’accesso rapido imprimendo un solo quarto di giro e la versatilità di numerosi azionamenti, tra cui manuale, ad attrezzo e a chiave. I nottolini scalettati consentono un’installazione senza gioco e attutiscono le vibrazioni.
Scrivi la tua recensione