KH - Cerniere ad angolo per porte amovibili
Queste cerniere compatte e con montaggio a filo sono espressamente studiate per l'installazione ad angolo su porte in lamiera e consentono un’installazione semplice, rapida e a basso costo. Disponibili in numerose versioni, queste robuste cerniere si adattano a vani di varie misure. Tutte le cerniere consentono una rotazione della porta di 180°.
![KH - Cerniere ad angolo per porte amovibili KH - Cerniere ad angolo per porte amovibili](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/KH-Corner-Door-Removal-Hinges-968x432.jpg)
Dopo avere avvitato la semicerniera del telaio, la semicerniera sagomata della porta viene inserita in un foro stampato nella parte angolata del pannello e fissata mediante un piccolo fermo e un perno che si unisce alle due semicerniere comprimendo la semicerniera contro il pannello.
- Si monta a filo nella curvatura delle porte di lamiera per preservare le linee pulite ed eliminare sporgenze
- Resistente struttura in metallo pressofuso
- Le misure disponibili si adattano a pannelli in lamiera di metallo di spessore compreso tra 1 mm e 2 mm
- Le versioni con montaggio in un unico foro (T1 e T2) si installano inserendo una vite in acciaio semiduro nel telaio e nella base filettata
- I perni amovibili della cerniera semplificano lo smontaggio della porta per la manutenzione e riparazione
- I perni amovibili dei modelli di cerniera T1 e T2 sono disponibili in acetale o acciaio
- Le cerniere Classe KH offrono carichi assiali e radiali massimi compresi tra 1200 N a 3000 N
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
Ricerca del numero di parte
- Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progettoLe persone cercano spesso per: