AV - Braccio inclinabile, oscillabile e traslabile (Serie A)

Il braccio inclinabile, oscillabile e traslabile (Serie A) proposto da Southco integra la tecnologia di controllo del posizionamento per garantire un funzionamento efficiente nelle applicazioni che richiedono una soluzione stabile e robusta. L’intuitiva funzionalità di posizionamento a coppia costante consente di regolare precisamente l’oscillazione, la traslazione e l’inclinazione degli schermi. Inoltre, il braccio previene deviazioni dalla posizione dello schermo in presenza di sollecitazioni prodotte dalla pressione delle dita per l’azionamento a sfioro, dalle vibrazioni e da carichi pesanti.

AV - Braccio inclinabile, oscillabile e traslabile (Serie A)

Il braccio inclinabile, oscillabile e traslabile (Serie A), consente il posizionamento semplice e affidabile degli schermi anche nelle applicazioni standard e in quelle più complesse. La forza di regolazione della posizione controllata con precisione nei giunti del supporto elimina le deviazioni dello schermo dalla posizione prescelta, bloccandolo saldamente in posizione senza richiedere interventi continui di serraggio o allentamento del supporto. La Serie A è contraddistinta da un’estetica elegante e professionale grazie alle canaline integrate, che eliminano la scomoda procedura di istradamento e occultamento dei cavi.

  • Tecnologia di controllo della posizione integrata per una forza di regolazione controllata
  • Massima affidabilità, nessuna regolazione o manutenzione continua
  • Estetica gradevole grazie alle coperture integrate delle canaline
  • Profilo minimo per ottimizzare l’uso dello spazio
  • Installazione rapida, lunga durata di esercizio
  • Adatto alla maggior parte degli schermi da 12" a 23"
  • Adatto a schermi fino a 23 kg di peso
  • Quattro lunghezze diverse (anche personalizzabili)
  • Due colori diversi (anche personalizzabili)
  • Varie opzioni di montaggio (anche personalizzabili)
  • Forza di regolazione personalizzabile
  • Bracci a traslazione singola e doppia per regolare lo sbraccio in base alle necessità applicative
  • Disponibile nella versione con blocco attivato mediante perno
  • Disponibili in varie lunghezze (anche personalizzabili)
  • Gamma di peso ottimale: da 1 kg a 23 kg
  • Omologazione VESA MIS-D, 100, C

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando AV - Braccio inclinabile, oscillabile e traslabile (Serie A)

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 138

Imposta ordine discendente
  1. AV-D40-25A162-50

    Latch

  2. AV-D40-25A164-76

    Latch

per pagina