The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
P1-33
Poignée affleurante, Montage par vis, UL94-VO, Plastique ABS, Noir
Les caractéristiques
Matériau
Plastique ABS
Couleur / Apparance
Noir
Installation
Montage par vis
Conformités aux normes
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Liste UL
UL94-V0 -VO
Class
P1 - Poignée affleurante
La poignée encastrée durable et élégante offre une prise pratique et convient à un montage sur portes ou tiroirs de type industriel quelconques. La conception de cage encastrée à deux éléments prend le panneau de porte en sandwich et procure l’espace suffisant pour pouvoir saisir la poignée avec toute la main jusqu’à la deuxième articulation des doigts, la saillie par rapport à la face du panneau étant minime.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
728
2026-03-30
info@tchweb.com
1.416.299.0089
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
699
2026-03-28
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
322
2026-03-31
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
Zygology Ltd
Oxford UK
167
2026-03-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
121
2026-03-30
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
108
2026-04-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
98
2026-04-03
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
20
2026-04-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
www.rhf
20
2026-03-20
info@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
15
2026-04-02
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
14
2026-04-02
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
12
2026-03-23
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
12
2026-03-31
info@marek.eu
+420 541 420 811
HTF Inc
Frederick MD USA
8
2026-03-12
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
2
2026-04-02
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521