52 - Unverlierbare Schrauben

Unverlierbare Befestigung auf engstem Raum ist kein Problem mit den reduzierten Auflageflächen dieser unverlierbaren Schrauben der Ausführung "Miniaturserie". Optionen für werkzeugbetätigte Kombination-Schraubenköpfe und Rändelschrauben bieten eine große Vielfalt an Befestigungs-/Lösemöglichkeiten per Hand oder Werkzeug.
52 - Unverlierbare Schrauben
Diese Unverlierbaren Schrauben der Miniaturserie sind eine Weiterentwicklung ihrer Standardkonstruktion und beinhalten:
  • Kleinere Auflagefläche für Anwendungen mit geringem Platzbedarf
  • Doppelkopfschrauben als Drehknopf für die Handbetätigung
  • Höhere Drehmomente durch Einsatz vergüteter Stähle
  • Kombination der Betätigungsarten -- Phillips/Schlitz, TORX®/Schlitz
  • Bietet ausreichendes Spiel in gelöstem Zustand
  • Montage mit Niethülsen oder mit Einpresshülsen möglich
  • Die Surface Mount Technologie (SMT), ein Verfahren für die Oberflächenmontage, ermöglicht die Befestigung von Schrauben während des Reflow-Lötens
  • Erhältlich in poliertem Edelstahl oder einer Ausführung aus unpoliertem gehärtetem Werkzeugstahl
  • Ausführungen mit glattem oder Rändelknopf erhältlich
  • Die Version mit flachem Profil ermöglicht eine reduzierte Installationshöhe

Metall- oder Kunststoffknöpfe für eine kleinere Stellfläche, die die Entflammbarkeit nach UL94-V0 erfüllt

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade 52 - Unverlierbare Schrauben

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 345

In absteigender Reihenfolge
  1. 52-A31-51-4-000

    Latch

  2. 52-SM-A3111-K000-R

    Latch

  3. 52-A39-51-4

    Latch

  4. 52-A35-51-4-000

    Latch

  5. 52-A3A-51-4

    Latch

  6. 52-A35-51-4-014

    Latch

  7. 52-A37-51-4

    Latch

  8. 52-A36-51-4-000

    Latch

  9. 52-A11-51-4-000

    Latch

pro Seite