The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
Talon/Slider滑动门门锁, 不锈钢, 铬镀
MM-03-133-14-10
Talon/Slider滑动门门锁, 不锈钢, 铬镀
性能详述
| 材料 |
不锈钢 |
| 表面处理 |
铬镀 |
| 进入限制 |
钥匙锁定 |
| OP厚度 |
33.50 |
| 最大外面板厚度 |
38.00 |
| 级别 |
MM-Talon/Slider滑动门门锁 |
高品质设计和多种抗腐蚀表面处理为多种内部和外部门应用提供式样和功能。紧固抓握装置使门在多数极限情况下保持闭合,可选式样使门在中间位置保持开启。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
4
|
2025-12-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|