The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
K2-3001-89
Loquet de verrouillage de liaison, Moyenne, Riveté, Acier, Noir
Les caractéristiques
Matériau
Acier
Finition
Revêtement poudre
Couleur / Apparance
Noir
Accès limité
Aucun
Taille
Moyenne
Ressort
Riveté
Modèle
Handle
Class
K2/K3/K4/K5 - Grenouillères rotatives
Charges de service élevées, gain mécanique pratique et compacité sont des avantages communs qui font de ces grenouillères rotatives Southco un choix remarquable pour les applications coplanaires où espace et résistance sont des considérations fonctionnelles importantes.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
248
2026-04-02
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
80
2026-04-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Zygology Ltd
Oxford UK
25
2026-03-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
www.rhf
16
2026-03-20
info@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
5
2026-04-02
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
4
2026-04-02
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Handy FIX
Warsaw Poland
4
2026-03-16
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
3
2026-03-18
info@intechbj.com
86-010-83833828