回転式ラッチ

便利なプッシュ-クローズ(押して閉じる)操作でしっかりパネルを閉じ固定する、取付が簡単なサウスコのプッシュラッチ。屋外・屋内の過酷用途向けに、取付方式(外側/内側取付)、サイズ、デザイン、操作方式など、幅広いタイプを取り揃えています。

image1

主な利点

  • Compression

    便利なプッシュ-クローズ(押して閉じる)操作

  • Security

    セキュリティ性、内部取付、小型サイズなど各種

  • Multi-Point Compatibility

    1点または複数点をロック

  • Latching Range

    機械式&電気機械式ラッチ各種

  • Physical Requirements

    機械式&電気機械式アクチュエータ(操作部)各種

  • Hand Keyed

    手動&キー操作オプション

全て表示 回転式ラッチ

下記から製品を選択して詳細をご覧いただくか、フィルターを使ってオプションを絞り込んでください

各種資料

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

回転式ラッチ

表示方法 リスト

1の商品40

降順
  1. R4-82-854-50

    Latch

  2. AC-9BX-20-34

    Latch

  3. R4-82-824-50

    Latch

  4. R4-82-694-50

    Latch

c4e6dbfefc595c5f34c844167012fd3a5f37f8a2c690a74beca94de153db084f 3.145.109.9