| 材料 | 乙烯醛共聚物 |
|---|---|
| 表面处理 | 本色 |
| 颜色/外形 | 黑色 |
| 向前扭矩 (Nm) | 0.70 |
| 反向扭矩 | 0.70 |
| 安装类型 | 外露式安装 |
| 安装 | 铆钉 |
| 系列 | 止动 |
| 管材料 | 不锈钢 |
| 止动开角 | 80° |
| 合规规格 | UL FTTA2 / FTTA8 类别1, UL FTTA2 / FTTA8 类别12, UL FTTA2 / FTTA8 类别12K, UL FTTA2 / FTTA8 类别13, UL FTTA2 / FTTA8 类别2, UL FTTA2 / FTTA8 类别5 |
| 级别 | C6 / G6 - 止动铰链 |
索斯科的止动铰链系列为门板定位提供多种设计优势,包括多重止动、抗腐蚀构造以及体现现代工业设计的简约外观。所有型号均提供可靠的强度和使用寿命,还能实现 180°的摆动,可轻松開關机柜进行设备维修或檢查。