The store will not work correctly when cookies are disabled.
B8-63-3
抓取式手柄, 大型, ABS 塑料, 黑
性能详述
| 材料 |
ABS 塑料 |
| 表面处理 |
本色 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 螺纹尺寸 |
第10 或M5 |
| 安装类型 |
前部安装 |
| 安装 |
螺钉安装 |
| 尺寸系列 |
大型 |
| 级别 |
B8 - 抓取式手柄 |
当选用这些全尺寸规格拉手时,可以同时满足便捷操作和强度要求。两种耐用防腐拉手能提供前面或后面安装方便,其完全隐藏式的安装硬件美观大方。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
|
881
|
2025-12-08
|
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
681
|
2025-12-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
530
|
2025-12-11
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
95
|
2025-12-15
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
33
|
2025-12-15
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
|
10
|
2025-12-09
|
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
10
|
2025-12-15
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
7
|
2025-11-27
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
6
|
2025-12-02
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
4
|
2025-12-12
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
2
|
2025-12-09
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|