The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
| 材料 |
塑料 |
| 材质等级 |
乙缩醛 |
| 颜色/外形 |
白色 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 安装 |
卡入型 |
| OP厚度 |
1.00 |
| 最大外面板厚度 |
3.20 |
| 表面 |
低平 |
| 级别 |
80 - 卡入型门锁 |
需要一种超越面板对门应用的锁定应用的快速解决方案吗?现在您可以在易于安装卡入式门锁中将按钮开启和按压式的便捷(适合同平面面板接合应用)结合起来。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
450
|
2025-12-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
35
|
2025-11-18
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
1
|
2025-12-02
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|