The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
K3-1660-52
Loquet de verrouillage de liaison, Petite taille, loquet, Acier inoxydable, Naturel
Les caractéristiques
Matériau
Acier inoxydable
Finition
Passivé
Couleur / Apparance
Brillant
Accès limité
Aucun
Taille
Petite taille
Style
Plaque de fixation courte
Ressort
Riveté
Modèle
Handle
Class
K2/K3/K4/K5 - Grenouillères rotatives
Charges de service élevées, gain mécanique pratique et compacité sont des avantages communs qui font de ces grenouillères rotatives Southco un choix remarquable pour les applications coplanaires où espace et résistance sont des considérations fonctionnelles importantes.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1619
2026-04-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Clancey Company
Overland Park KS USA
400
2026-04-01
info@clancey.com
1.800.747.7405
HTF Inc
Frederick MD USA
269
2026-03-12
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
264
2026-03-31
info@marek.eu
+420 541 420 811
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
115
2026-03-30
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
64
2026-03-25
sales@steeves.ca
204.474.1239
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
54
2026-04-03
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
50
2026-04-02
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
7
2026-04-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
4
2026-03-28
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Nappco Fastener Company
Dallas, TX USA
2
2026-04-02
southcod@nappco.com
1.800.580.2521
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
1
2026-04-02
czxia@hkais.com
86.0755.83747600