全新的 E1.S 固态硬盘助拔器
November 15 2022
为适应 E1.S 硬盘的外形,索斯科为旗下的助推/助拔装置系列新增了一条全新的产品线。 索斯科全新推出的 P7 助拔器专门用于辅助 E1.S 硬盘的插入和拔出。 产品可在确保实现最佳性能的同时,兼顾到硬件的人机工学和美学特质。
索斯科的新型助拔器已由通过英特尔的 Donahue Pass 测试平台进行了严格的测试。 除其他相关标准之外,该测试平台还评估了产品在 EMI/ESD、热学和 LED 方面的性能。
索斯科新推出的 E1.S 硬盘专用 P7 助拔器共有三种可选尺寸,分别对应宽度为 9.5、15 和 25 mm 的硬盘。 该助拔器采用了压铸锌杠杆,并由尼龙按钮进行固定。 该按钮有三种标准颜色可供选择,并且可以按照客户的设计标准进行色彩搭配。
索斯科产品经理 Ike Teng 表示:“我们开发新款助拔器的初衷,就是为了满足市场对这种全新外形日益强烈的需求。 为确保最大限度释放助拔器的设计潜力,我们与英特尔展开了密切合作。我们生产的部件 100% 符合存储网络工业协会 (SNIA对 E1.S 硬件外形标准要求。
经过测试与认证的设计方案
索斯科的新型助拔器已由英特尔的 Donahue Pass 测试平台进行了严格的测试。 除其他相关标准之外,该测试平台还评估了产品在 EMI/ESD、热学和 LED 方面的性能。
适合三种硬盘宽度
全新的 P7 E1.S 助拔器有 9.5、15 和 25 mm 三种标准宽度可供选择。 上述宽度均符合 E1.S 标准。
多种按钮颜色
为确保产品操作直观,索斯科提供了三种可选的标准按钮颜色。 为了满足客户的设计需求,索斯科可为其提供颜色定制服务。