TL - Slide Latch - IT

Le chiusure "a scorrimento" Southco offrono resistenza alle vibrazioni e tollerano il disallineamento per mantenere i pannelli saldamente in posizione. Il funzionamento manule, con semplice scorrimento per bloccare, consente una facile rimozione in caso di manutenzione, offrendo flessibilità di progettazione per una varietà di applicazioni.

TL - Slide Latch - IT

Le chiusure a slitta TL tollerano un'ampia gamma di variazioni del prodotto, adattandosi alle tolleranze di costruzione e e consentendo ai pannelli di autoallinearsi.

 

  • Il meccanismo "a slitta" garantisce un sistema di chiusura sicuro
  • Facile installazione e funzionamento senza attrezzi per l'accesso o la manutenzione
  • Il design resistente alle vibrazioni mantiene il pannello saldamente in posizione
  • Disponibile con montaggio a scomparsa o in superficie
  • Gamma di accessori per adattarsi a pannelli di vari spessori

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando TL - Slide Latch - IT

Vedi come Griglia Lista

4 articoli

Imposta ordine discendente
  1. No more items to load
9a12991bd817a88bdef75f6831122154567c754b4f5f6be96061a81e420563aa 3.141.46.110
please type in at least 2 letters...
Loading...