ST - Cerniere a incasso a coppia costante

La serie di cerniere compatte ST semplifica il posizionamento degli oggetti bloccandoli saldamente nella posizione voluta. Misure e valori di coppia si adattano a design che vanno dalle più piccole webcam e articoli elettronici di consumo agli schermi dei computer portatili, LCD, terminali di punti vendita, apparecchiature medicali e pannelli di armadietti. Le cerniere ST garantiscono prestazioni ergonomiche e precise per esaltare la qualità di qualunque applicazione grazie al movimento scorrevole e uniforme.
ST - Cerniere a incasso a coppia costante
Il design interamente in metallo del dispositivo ST garantisce prestazioni ad alta coppia e durata in una soluzione compatta. La base è disponibile in varie misure, configurazioni e variazioni di coppia per soddisfare esigenze applicative specifiche.
  • L’affidabile dispositivo di controllo della posizione permette di tenere la porta aperta senza ricorrere a supporti meccanici secondari
  • Il design compatto consente di avvitare le cerniere o stamparle direttamente nella sede di un prodotto a basso profilo per migliorare l’estetica anche nelle piccole applicazioni
  • Il design a coppia costante non viene influenza da normali variazioni di temperatura e mantiene una prestazione costante senza manutenzione o regolazione
  • Disponibili in varie misure e valori di coppia per adattarsi a svariati design
  • La struttura compatta permette alle cerniere di essere fissate tramite viti o bulloni o inserite a pressione nell’alloggiamento di un prodotto dal profilo sottile, per un’estetica più piacevole anche nelle applicazioni più piccole
  • Contattare Southco per discutere le opzioni personalizzabili
  • Prestazione minima in cicli: 20.000 cicli entro ±20% delle specifiche della coppia statica
  • Gamma della temperatura d'esercizio: da -20 °C a 65 °C

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando ST - Cerniere a incasso a coppia costante

Vedi come Griglia Lista

40 articoli

Imposta ordine discendente
  1. No more items to load
22be7e1dd647748451617e4faba420738a974e707fe983e6594dc9b2f4eb62ad 18.218.162.180
please type in at least 2 letters...
Loading...