AH - Cerniere a coppia costante pieghevoli

La cerniera a coppia costante pieghevole AH di Southco ingloba la tecnologia a frizione, che permette a un tavolo o ad un pannello di essere mantenuto in posizione a qualsiasi angolazione e di evitare che si apra. Le cerniere a coppia costante pieghevoli AH sono dotate di un design con montaggio a filo, che occupa uno spazio applicativo minimo, consentendo al tavolo di essere piegato e riposto piatto.
AH - Cerniere a coppia costante pieghevoli

Le cerniere a coppia costante pieghevoli AH offrono alta qualità e prestazioni ripetibili, il che le rende un aggiornamento ideale rispetto alle cerniere a oscillazione libera e ai dispositivi ammortizzatori tradizionali.

  • La tecnologia a frizione integrata migliora il controllo dei tavoli pieghevoli
  • Mantiene la ribalta del tavolo aperta in qualsiasi posizione nell’intervallo dei 180°
  • Il design con montaggio a filo previene lo schiacciamento delle dita e punti di incastro
  • Prestazioni affidabili e senza manutenzioni
  • Coppia personalizzabile per adattarsi alle esigenze della maggior parte delle applicazioni
  • L’ingombro minimo si abbina al design industriale
  • Il design robusto offre prestazioni ad alta resistenza
  • La lunga durata garantisce affidabilità e costi di manutenzione ridotti
  • Disponibile in un’ampia gamma di finiture per adattarsi al design industriale
  • Ulteriori spessori del pannello, coppie e finiture disponibili su richiesta
  • Adatta per spessori di pannelli >=20 mm
  • Coppie di posizionamento dall’azionamento libero 2,7 Nm (24 in.lb)
  • Carichi di lavoro fino a 500 N a 100 mm per cerniera
  • Prestazione in cicli: fino a 20.000 cicli entro il 20% della specifica della coppia statica

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando AH - Cerniere a coppia costante pieghevoli

Vedi come Griglia Lista

14 articoli

Imposta ordine discendente
  1. No more items to load
c88fa65a38c584d799b3ad0582d681c6eb9f5f54c35b9c30df38a603bf1efc1b 3.142.83.70
please type in at least 2 letters...
Loading...