NY - Fissaggi bicomponente per pannelli NYLATCH
I gommini DZUS® NY-WG di Southco sono progettati per essere utilizzati con la gamma di pistoncini NY-CC e insieme offrono una serie di rivetti riutilizzabili, in plastica, di tipo push/pull, offrendo un tipo di soluzione in diverse dimensioni, stili di testa e colori diversi. Il dispositivo di fissaggio combinato rimane "prigioniero" nel pannello e non richiede un ricettacolo separato.
![NY - Fissaggi bicomponente per pannelli NYLATCH NY - Fissaggi bicomponente per pannelli NYLATCH](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/NY-NYLATCH-Two-Piece-Panel-Fastener-968x432.jpg)
- Offrono bassi costi totali di installazione e sostituzione di viti, dadi e bulloni
- Varie opzioni di diametro – .188", .250" e .313" – ciascuna con la sua gamma di serraggi utili
- Tollerano errori di allineamento e variazioni nello spessore del pannello
- Perno e guarnizione con colore a scelta, tre stili di testa
- Materiali anticorrosione e non conduttivi
Una gamma di gommini progettati per l'accoppiamento con i pistoni NY. Le opzioni includono dimensioni, materiale e spessore del pannello
Disponibile in policarbonato nero o bianco (UL94-HB) o in polisulfone nero ritardante di fiamma (UL94-V0).
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
CERTIFICATI DEI PRODOTTIRicerca del numero di parte
- Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progettoLe persone cercano spesso per: