M1 - Chiusure a compressione
Chi lo dice che non si può avere tutto? Da oggi è possibile garantire massima impermeabilità senza rinunciare all’estetica! La chiusura M1 Southco combina il look integrato di una chiusura a filo con la semplicità d’uso di una chiusura lift-and-turn e la perfetta tenuta di una chiusura a compressione. Tutto questo in un’unica soluzione.
![M1 - Chiusure a compressione M1 - Chiusure a compressione](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/M1%20Compression%20ProductClass%20page-968x432.jpg)
Il design a filo di queste chiusure offre ai progettisti un’alternativa più elegante senza rinunciare alla funzionalità dell’azione compressiva che offre una tenuta stagna e attutisce le vibrazioni riducendo rumorosità e vibrazioni. Basta sollevare la maniglia per rilasciare la compressione e ruotarla per sganciare il nottolino dal telaio.
- L’attuazione lift-and-turn previene l’usura tra nottolino e telaio
- I materiali duraturi e resistenti alla corrosione sopportano le condizioni climatiche degli ambienti esterni
- Disponibile in due misure e molteplici finiture per adattarsi a una varietà di pannelli
- Fornito con guarnizioni e O-Ring per una tenuta perfetta in applicazioni stagne
- Si installa in un pratico foro tondo
- I fissaggi a scomparsa mantengono inalterata l’estetica del pannello esterno
- Conforme al programma Southco "one look, one latch" per applicazioni marine
- Sei opzioni di nottolino per offrire maggiore flessibilità e ottima adattabilità alle applicazioni specifiche
- Il modello da 2,5" è disponibile con serratura a chiave semplice o a tre lamine
- Le chiusure a compressione M1 Lift & Turn sono idonee ai requisiti delle applicazioni NEMA 12 e IP-65
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
CERTIFICATI DEI PRODOTTIRicerca del numero di parte
- Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progettoLe persone cercano spesso per: