GA - Guarnizioni
Rivolgendosi a Southco, i produttori di armadi si avvantaggiano della praticità di utilizzare un unico fornitore in grado di soddisfare tutte le esigenze in termini di viteria e guarnizioni a tenuta ambientale o antivibrazioni. Le opzioni con guarnizioni multiple offrono buone caratteristiche di compressione, protezione da polvere/umidità, resistenza alle vibrazioni e compensazione di eventuali irregolarità nel profilo delle superfici.
![GA - Guarnizioni GA - Guarnizioni](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/GA-WebImage-968x432.jpg)
- Sceller la poussière et l'humidité
- Atténuer les vibrations
- Compenser les irrégularités de surface
- Installazione a clip e a pressione
- No ventiladas o ventiladas per il rilascio della pressione
- Profili montati dall'alto o lateralmente
- Classificato secondo UL 94-HB
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
CERTIFICATI DEI PRODOTTI