DM -Inserti Monosert
Gli inserti MonoSert e DuoSert DM Southco offrono la semplicità del montaggio anteriore, collegamenti resistenti e intercambiabilità per il montaggio di pannelli sottili su rack e armadi. Questi inserti offrono la soluzione ideale per i rack dell’industria informatica ad un costo di installazione inferiore rispetto ai dadi in gabbia e maggiore flessibilità per la riconfigurazione su campo.
![DM -Inserti Monosert DM -Inserti Monosert](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/DM-Monoset-and-Duoset-Inserts-968x432.jpg)
Questi inserti facili da installare forniscono un’alternativa migliore e più efficiente ai tradizionali dadi in gabbia. Non richiedono attrezzi speciali, si installano dalla parte anteriore del rack o del pannello e sono facilmente riposizionabili per consentire l’intercambiabilità dei componenti su campo.
- Entrambi gli inserti si adattano a fori quadrati standard da 9,5 mm tipici dei rack IT
- La versione con montaggio anteriore è ideale per rack tubolari pieni di apparecchiature, dove l’accesso alle superfici di montaggio risulta poco pratico
- I componenti si montano sull’inserto già installato mediante una vite M6 in acciaio semiduro
- Dopo avere rimosso i componenti, gli inserti restano fissi nel rack (o nel pannello)
- Gli inserti riutilizzabili possono facilmente essere smontati e riposizionati su campo in base alle esigenze
- La versione MonoSert per impieghi medio-leggeri include un ricettacolo in acciaio per molle con vite in acciaio cementato
- DuoSert genera una forza di serraggio superiore per pannelli più sottili
- Una volta serrati, entrambi gli stili garantiscono resistenza agli urti e alle vibrazioni
- È possibile ordinare misure diverse per soddisfare gli standard dimensionali di altri settori industriali
- MonoSert e DuoSert sono disponibili anche con design modificato per soddisfare specifici requisiti di montaggio
I componenti e le dimensioni specifiche dell'hardware determinano i carichi di lavoro massimi
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
Ricerca del numero di parte
- Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progettoLe persone cercano spesso per: