A6 - Chiusure a un quarto di giro
Integrate la praticità della chiusura a spinta nei vostri armadi con questa chiusura robusta e compatta, semplice da installare e azionare. Basta ruotare il pomello o la cava esagonale di un quarto di giro per liberare il chiavistello e aprire la porta; per chiudere basta spingere la porta.
![A6 - Chiusure a un quarto di giro A6 - Chiusure a un quarto di giro](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/A6-Quarter-Turn-To-Open-Latches-968x432.jpg)
Queste chiusure si installano rapidamente con un manicotto filettato e una rondella di sicurezza che fissa il corpo della chiusura al pannello. La sede a basso profilo occupa poco spazio all’interno dell’armadio. Selezionate la chiusura in base al serraggio utile/spessore del telaio e scegliete uno stile di attuazione tra i due disponibili.
- La versione con pomello consente un pratico azionamento manuale
- La versione con accesso ad attrezzo garantiscono la sicurezza dell’accesso limitato e sono caratterizzati da una bassa sporgenza sulla parte anteriore del pannello
- Disponibili in due misure, ciascuna con attuazione ad attrezzo o pomello
- Attrezzo d’installazione Serie 40: P/N A6-0-15640-11
- Attrezzo d’installazione Serie 60: P/N A6-0-15641-11