97 - Chiusure con azionamento sopra il punto morto
L’azionamento a leva produce un’azione sopra il punto morto; il design semplice e accattivante di questa chiusura genera una tensione naturale che si estende al meccanismo curvo della chiusura a molla per prevenire aperture accidentali. Disponibili in varie misure, finiture, tipi di aggancio e altre opzioni per adattarsi ad una varietà di requisiti applicativi.
![97 - Chiusure con azionamento sopra il punto morto 97 - Chiusure con azionamento sopra il punto morto](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/97-Over-Center-Series-Latches-968x432.jpg)
La levetta curva di bloccaggio genera tensione e si flette per assorbire urti e vibrazioni e accomodare variazioni nelle dimensioni di montaggio, senza utilizzare ulteriori molle a vista. Abbassando la leva la chiusura accosta i due pannelli bloccandoli saldamente.
- Disponibili con vari agganci e prese per soddisfare svariati requisiti applicativi
- Disponibili in vari materiali e finiture per adattarsi a vari ambienti applicativi
- Disponibili nelle versioni dotate di funzionalità di sicurezza
- Disponibili in varie opzioni in acciaio e acciaio inox
- Disponibili con lucchetto integrato e tenuta antimanomissione per modelli Serie 50 e versioni superiori
- Serie 50 disponibile con gancio secondario per prevenire l’apertura accidentale causata da urti o vibrazioni
- Serie 50 e Serie 70 disponibili con leva angolata verso l’alto o verso il basso
Ricerca del numero di parte
- Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progettoLe persone cercano spesso per: