07 - Chiusure a leva con snodo
Questo design a basso profilo, con l’azione a leva e il bloccaggio sicuro garantito dal meccanismo sopra al punto morto, risulta ideale per pannelli interfaccianti. Le levette si chiudono a scatto bloccando il pannello; per aprire basta sollevarle. Queste chiusure esaltano qualunque look caratterizzato da linee pulite, minimizzando la sporgenza esterna per non alterare il design dell’armadio e prevenire impigliamenti.
![07 - Chiusure a leva con snodo 07 - Chiusure a leva con snodo](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/07-Living-Hinge-Draw-Latch--968x432.jpg)
Cerniera a due punti stampata nel corpo della chiusura per offrire un’azione sopra al punto morto con un unico movimento. L’economico design con stampaggio a iniezione è disponibile con o senza a gancio secondario per maggiore sicurezza.
- La maniglia piatta nasconde tutta la viteria di montaggio
- Il design a basso profilo sporge di soli 7,9 mm rispetto alla superficie del pannello
- Il design monoblocco con cerniere integrate elimina la presenza di perni metallici
- Installazione semplice e rapida
- Materiali anticorrosione
- Il modello base della chiusura è disponibile in nero o bianco
- Su ordinazione speciale, il modello base della chiusura è disponibile anche con colori personalizzabili
- Gancio secondario disponibile in nero o rosso
- Classe di infiammabilità: UL94-HB
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
CERTIFICATI DEI PRODOTTIRicerca del numero di parte
- Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progettoLe persone cercano spesso per: