60 - Chiusure Squeeze-Release
Questa chiusura compatta si adatta molto bene alle applicazioni con spazio limitato che utilizzano pannelli in lamiera sottile. Il corpo della chiusura si installa nel pannello consentendo un azionamento semplice e rapido. Basta stringere le prese sporgenti della chiusura per aprire il pannello e spingere la chiusura/il pannello per chiudere.
![60 - Chiusure Squeeze-Release 60 - Chiusure Squeeze-Release](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/60-Squeeze-Release-Latches-968x432.jpg)
Installazione semplice e rapida. Il corpo della chiusura si monta a scatto in un solo foro rettangolare praticato nel pannello e si innesta nel foro rettangolare praticato sul telaio una volta chiuso il pannello.
- Basta stringere e tirare le prese sporgenti della chiusura per aprire il pannello, quindi spingere la chiusura/il pannello per chiudere a scatto
- Struttura in acetale nero resistente alla corrosione nero
- Carico massimo tra pannelli consentendo lo sblocco: 13,5 N
- Carico di lavoro intermittente massimo: 170 N
- Il design salvaspazio è largo solo 14 mm
- Lo spessore massimo del pannello di montaggio è 1,3 mm
- Lo spessore combinato del pannello di montaggio e del telaio non deve essere superiore a 3,2 mm
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
CERTIFICATI DEI PRODOTTIRicerca del numero di parte
- Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progettoLe persone cercano spesso per: