24 - Chiusure a compressione autoregolanti a filo con impugnatura a T

Sfruttate la praticità e la robustezza del design delle chiusure a compressione autoregolanti Southco. Questa chiusura esercita una compressione sufficiente a bloccare saldamente le porte, prevenendo le vibrazioni nelle applicazioni più pesanti senza compromettere la rapidità e facilità di chiusura (sollevando e ruotando la maniglia).
24 - Chiusure a compressione autoregolanti a filo con impugnatura a T
Lo scodellino ad incasso con impugnatura a T pieghevole offre un leveraggio sufficiente senza occupare troppo spazio sulla superficie esterna della porta. Permette fino a 1110N di carico massimo sul nottolino nel punto di contatto sul telaio.
  • Forza, versatilità ed estetica in un’unica chiusura
  • La finitura metallica lucida esalta il design di qualunque pannello
  • L’utente controlla il grado di compressione esercitata
  • Disponibile anche in acciaio inox lucidato e con finiture in cromo
  • Disponibili in vari modelli per adattarsi ad un’ampia gamma di serraggi utili - da 19,1 mm a 61,9 mm

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando 24 - Chiusure a compressione autoregolanti a filo con impugnatura a T

Vedi come Griglia Lista

6 articoli

Imposta ordine discendente
per pagina