24 - Chiusure a camma con scodellino a filo e impugnatura a T
Caratterizzate da un design robusto e materiali resistenti, queste chiusure offrono la soluzione ideale per le applicazioni industriali, in particolare l’installazione su veicoli speciali. Le ampie impugnature a T sono caratterizzate da un elegante design a filo e da viteria di montaggio a scomparsa.
![24 - Chiusure a camma con scodellino a filo e impugnatura a T 24 - Chiusure a camma con scodellino a filo e impugnatura a T](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/24-Flush-T-Handle-968x432.jpg)
Questa famiglia di chiusure è caratterizzata da uno scodellino di montaggio rettangolare e da una pratica impugnatura a T, corredate da varie opzioni di serraggio, compressione e azionamento a chiave per soddisfare tutti i vostri requisiti applicativi.
- L’ampia impugnatura a T pieghevole assicura una presa facile anche indossando i guanti protettivi
- I modelli con "serraggio fisso" generano una compressione uniforme ripiegando l’impugnatura a T. Il serraggio fisso può essere regolato dall’utente mediante i controdadi che fissano il nottolino
- La versione con serraggio regolabile consente di ruotare ulteriormente la maniglia dopo avere innestato il nottolino per applicare maggiore compressione. In questo modo è possibile aumentare il serraggio utile o il grado di compressione della guarnizione.
- Disponibile nello stile "A" (chiusura in senso orario) e "B" (chiusura in senso antiorario orario)
- Disponibile con scodellino in acciaio o acciaio inox
- Disponibile con spinotti di montaggio filettati, integrati o a saldare
- Disponibile nella versione con serratura
- Disponibile con albero in neoprene dotato di guarnizione e flangia sullo scodellino per impedire l’ingresso di polvere e umidità
- Adattabile a sistemi di chiusura a punti multipli
- Disponibili nei modelli per impieghi gravosi con carico massimo di funzionamento fino a 2670 N
- Disponibili in vari modelli per adattarsi a serraggi utili compresi tra 19 mm e 62 mm
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
CERTIFICATI DEI PRODOTTI