19/84 - Chiusure a espansione
Accesso semplice e rapido, pratico montaggio a foro singolo, chiusura e impugnatura in un unico gruppo sono solo alcuni dei vantaggi offerti da questa apprezzata famiglia di dispositivi. Il colletto in gomma espansibile tollera gli errori di allineamento ed esercita una forza compressiva per attutire le vibrazioni e ridurre fastidiosi rumori.
![19/84 - Chiusure a espansione 19/84 - Chiusure a espansione](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/19_84%20Swell%20Latch-Category%20Image-968x432.jpg)
Il design flessibile dell’azione a espansione rende questa soluzione idonea a qualunque applicazione con installazione a foro cieco e a pannelli e telai di svariati materiali. Tutti i modelli sono facili da installare praticando un solo foro nella porta e uno nel telaio. Non occorre montare ricettacoli nei telai.
- Il colletto in gomma si espande per comprimere il pannello e offrire una tenuta silenziosa e di buona qualità
- Molteplici stili di attuazione adatti a una varietà di requisiti applicativi per offrire un accesso pratico/rapido, risparmiare spazio e consentire un montaggio a filo.
- La versione a leva della Classe 19 funge da chiusura e impugnatura in un unico gruppo e si installa con un solo dado
- La chiusura Classe 19 a filo funziona come la versione azionata mediante impugnatura, con lo scodellino montato a incasso per risultare a filo con la superficie esterna del pannello.
- Basta imprimere un semplice movimento a quarto di giro, manualmente o mediante attrezzo, e la chiusura rotativa Classe 84 blocca saldamente i pannelli in presenza di carichi brevi o intermittenti.
- Per i fissaggi rotativi ad espansione Classe 84 è disponibile una staffa per il montaggio laterale a 90°
- I fissaggi a leva in plastica sono disponibili in una varietà di colori per corredare lo stile dell’abitacolo
- Per il montaggio dei fissaggi ad espansione sono disponibili vari attrezzi di installazione e staffe angolate
- NOTA: Le chiusure non devono essere esposti a carichi continui con valori prossimi al carico nominale sopportabile per brevi periodi
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
CERTIFICATI DEI PRODOTTI