The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Chiusura a camma, Impugnatura a T, Ruotare in senso orario per aprire, Corta, Lega di zinco, Cromato
92-11-131
Chiusura a camma, Impugnatura a T, Ruotare in senso orario per aprire, Corta, Lega di zinco, Cromato
Specificazioni
Finitura
Cromato
Tipo Nottolino
Corta
Restrizione dell'accesso
Nessuna restrizione
A tenuta
No
Grip - Minimum (mm)
16.00
Grip - Maximum (mm)
44.50
Funzionamento
Ruotare in senso orario per aprire
Tipo Impugnatura
Impugnatura a T
Compliance Specification
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
Class
92 - Chiusure a camma con impugnatura a T e a L
Queste maniglie sagomate sono caratterizzate da un design di lusso, elegante ed ergonomico, da una presa ottimale per semplificare l’azionamento. Basta imprimere un quarto di giro per bloccare o sbloccare il nottolino. L’alberino extralungo consente di regolare il serraggio utile.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
16
2024-04-25
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
15
2024-04-25
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
12
2024-04-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
2
2024-04-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1
2024-04-05
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388