D8 - DZUS® PANEX Vierteldreh-Schnellverschlüsse

D8 - DZUS® PANEX Vierteldreh-Schnellverschlüsse
Die hohe Passgenauigkeit,das ästhtische Design, die Festigket und eine große Auswahl Zapfengrößen, Ausführungen und Gegenstücken machen diese Produktlinie der Vierteldreh-Schnellverschlüsse zur ersten Wahl für vielfältige Anwendungsbereiche. Die hohe Präzision beim Walzprozess erzeugt eine hohe Passgenauigkeit auch bei niedrigem oder mittlerem Bestellvolumen. Eine große Auswahl an Oberflächenvergütungen bietet passende Optionen für eine Vielzahl an Anwendungen
  • Zahlreiche Größen und Ausführungen vereinfachen die Anpassung an Anwendungsvorgaben
  • “Snap-In” und “Clip-In” Gegenstücke reduzieren Montagezeiten und -kosten
  • Gefederte Gegenstücke schließen festsitzend auch bei Haltebereichstoleranzen
  • Von der Frontseite einzupressende Gegenstücke für den Einsatz in weicheren Metallen und thermoplastischen Werkstoffen
  • Durch kombinieren von Verschlusszapfen in gegebenen Kopfformen und Längen mit geigneten Gegenstücken lassen sich diese in Gesamtmaterialstärken von 0,7 mm bis 32,4 mm einsetzen
  • Erhältlich in den Verschlusszapfengrößen 4 mm, 6mm und 9 mm
  • Erhältlich aus den Werkstoffen Stahl und Edelstahl
  • Erhältlich mit folgenden Oberflächenoptionen: verzinkt chromatiert, verzinkt schwarz chomatiert oder glanzverchromt
  • Korrosionsbeständige Edelstahlversion für Außenanwendungen
  • Abhängig vom gewählten Gegenstück lassen sich Haltekräfte bis zu 289 N erzielen

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade D8 - DZUS® PANEX Vierteldreh-Schnellverschlüsse

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 1697

In absteigender Reihenfolge
  1. D8-336-200-190

    Latch

  2. D8-334-110-190

    Latch

  3. D8-336-110-190

    Latch

  4. D8-6-B-000

    Latch

  5. D8-336-700-121

    Latch

pro Seite