ST-20L-300FA-33
Charnière encastrée à couple constant, Installation par emboîtement, Alliage de zinc, Logement naturel, Couple avant 3 N-m, Couple arrière 2.3 N-m
| Matériau | Alliage de zinc |
|---|---|
| Finition | Naturel |
| Couleur / Apparance | Naturel |
| Couple avant | 3.00 |
| Reverse Torque (Nm) | 2.30 |
| Torque Type | Asymétrique |
| Installation | A sertir par pression |
| Série | Série 20 |
| Taille | Petite taille |
| Class | ST - Charnières encastrées à couple constant |
La série ST de charnières compactes offre un double avantage : elle permet de positionner facilement des objets et de les maintenir dans une position souhaitée quelconque. Proposées dans un choix de tailles et de valeurs de couple, ces charnières conviennent aussi bien aux webcams et produits électroniques grand public les plus petits qu'aux écrans d'ordinateur portable, écrans LCD, terminaux de point de vente, équipements médicaux et panneaux d'armoire de grande taille. De conception ergonomique et raffinée, les charnières ST sont étudiées pour fonctionner de façon régulière et fiable et procurer à l'utilisateur une sensation de précision et de qualité quelle que soit l'application.