ST-10A2-225FA-53

charnière à couple constant, Asymétrique, Couple avant 2.28 N-m, Couple de arriere 1.8 N-m, Rivet/ Vis, Alliage de zinc, Noir

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Alliage de zinc
Finition Black Finish
Couleur / Apparance Noir
Couple avant 2.28
Reverse Torque (Nm) 1.80
Torque Type Asymétrique
Installation Rivet / Screw
Série Couple constant
Counterbalanced No
Class ST - Charnières encastrées à couple constant
La série ST de charnières compactes offre un double avantage : elle permet de positionner facilement des objets et de les maintenir dans une position souhaitée quelconque. Proposées dans un choix de tailles et de valeurs de couple, ces charnières conviennent aussi bien aux webcams et produits électroniques grand public les plus petits qu'aux écrans d'ordinateur portable, écrans LCD, terminaux de point de vente, équipements médicaux et panneaux d'armoire de grande taille. De conception ergonomique et raffinée, les charnières ST sont étudiées pour fonctionner de façon régulière et fiable et procurer à l'utilisateur une sensation de précision et de qualité quelle que soit l'application.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.