Centre de ressources

Bienvenue au centre de ressources de Southco ! Nous espérons que vous trouverez quelque chose d'intéressant à lire, regarder et partager.

SOUTHCO LANCE LE LOQUET ROTATIF ÉLECTROMÉCANIQUE ÉTANCHE À REVERROUILLAGE DIFFÉRÉ R4-05 AVEC CAPTEUR INTÉGRÉ

August 13 2026
SOUTHCO LANCE LE LOQUET ROTATIF ÉLECTROMÉCANIQUE ÉTANCHE À REVERROUILLAGE DIFFÉRÉ R4-05 AVEC CAPTEUR INTÉGRÉ

Les concepteurs d’équipements travaillant sur des bornes en libre-service, des distributeurs de médicaments et des armoires extérieures sont confrontés à un défi commun : ils ont besoin d’un contrôle d’accès électronique à la fois robuste, compact et suffisamment fiable pour une utilisation en conditions réelles, sans pour autant ajouter de coûts ou de complexité inutile. Doté d’un capteur intégré, le nouveau loquet rotatif électromécanique étanche à reverrouillage différé R4-05 de Southco est conçu pour répondre directement à ce défi. Suffisamment compact pour permettre une installation dissimulée, suffisamment robuste pour les environnements extérieurs, et suffisamment intelligent pour vérifier automatiquement chaque fermeture de porte, le loquet R4-05 offre aux concepteurs les performances d’accès électronique dont ils ont besoin, à un prix plus abordable.

Repensé sans microprocesseur afin d’offrir le même accès électronique fiable à un prix plus compétitif, le loquet R4-05 constitue une extension de gamme 5V du loquet rotatif R4-EM-05 éprouvé de Southco. Sa conception à faible consommation d’énergie est idéale pour les applications alimentées par batterie où l’efficacité énergétique influe directement sur la durée de fonctionnement sans intervention de maintenance sur l’équipement. Un déverrouillage mécanique de secours garantit que l’accès n’est jamais complètement perdu en cas de coupure de courant, un aspect essentiel pour les applications stratégiques telles que les distributeurs de médicaments ou les casiers publics sans surveillance.

Grâce à sa connectivité sans fil, le loquet R4-05 s’intègre facilement aux systèmes de contrôle d’accès déjà utilisés par les équipementiers et les opérateurs, sans nécessiter de câblage complexe ou d’intergiciel personnalisé. L’application Keypanion® et le contrôleur Bluetooth® de Southco poussent encore plus loin ce concept, en offrant aux opérateurs un moyen simple de gérer l’accès à distance. Pour les concepteurs d’équipements connectés, le loquet R4-05 est conçu pour s’intégrer dans les écosystèmes existants, plutôt que d’exiger d’en créer de nouveaux autour de lui.

« Le loquet R4-05 vise à offrir aux concepteurs plus d’options, pas moins », explique Cindy Bart, chef de produit chez Southco. « Il est suffisamment compact pour s’adapter aux espaces restreints, étanche pour une utilisation en extérieur, et vérifié par un capteur qui permet d’éviter l’une des défaillances d’accès les plus courantes que nous observons sur le terrain. Et nous l’avons conçu sans microprocesseur, afin d’offrir toutes ces fonctionnalités à un prix qui le rend accessible à un éventail de projets bien plus large. »

Conçu pour les environnements qui ne tolèrent aucune défaillance

Le loquet R4-05 est doté d’un corps d’actionneur étanche certifié IP66/67 qui lui permet de s’intégrer aussi bien dans un casier à colis en extérieur, une borne de commande alimentaire ou une armoire industrielle soumise à des lavages intensifs. Son capteur de présence de gâche intégré protège contre toute défaillance réelle et coûteuse sur le terrain : la fermeture accidentelle de la came avec une gâche standard, susceptible de rendre l’équipement inaccessible ou vulnérable. Le capteur confirme que la porte et la gâche sont correctement enclenchées avant la fermeture de la came, garantissant ainsi aux opérateurs et aux utilisateurs finaux un fonctionnement optimal du loquet en toutes circonstances.

Un encombrement réduit. Une plus grande liberté de conception.

Le manque d’espace est l’une des contraintes les plus récurrentes auxquelles sont confrontés les concepteurs d’équipements. L'ajout d’un contrôle d’accès électronique à une conception d’armoire étriquée implique souvent de faire des compromis ailleurs ou d’abandonner complètement l’accès électronique au profit de solutions plus simples, mais moins sécurisées. Le faible encombrement et le profil d’installation dissimulé du loquet R4-05 changent la donne. Les ingénieurs travaillant sur des terminaux compacts de libre-service, des chariots médicaux mobiles ou des armoires à profil mince peuvent désormais spécifier un contrôle d’accès électronique sans avoir à restructurer leur conception en fonction de celui-ci.

Domaines d’application du loquet R4-05

Le loquet R4-05 a été conçu spécialement pour trois domaines d’application : les systèmes de libre-service et de point de vente (casiers intelligents, bornes de retrait de colis, bornes de paiement), les équipements médicaux (distributeurs de médicaments, chariots mobiles) et les armoires industrielles nécessitant un contrôle d’accès en extérieur ou résistant aux lavages intensifs. Disponible dans le monde entier, ce loquet convient aux entreprises de toutes tailles, des opérateurs régionaux spécialisés dans le libre-service aux grands équipementiers fabriquant du matériel pour les marchés internationaux.

Découvrez le nouveau loquet rotatif électromécanique étanche à reverrouillage différé R4-05 de Southco avec capteur intégré ici.

Pour en savoir plus sur la gamme complète de solutions d’accès électronique et de loquets rotatifs de Southco, rendez-vous sur notre page produit Connected Access.

Voir les ressources liées à ce sujet