Réduire le temps de maintenance des serveurs grâce à la nouvelle fixation pour rack commercialisée par Southco
Alors que la course à la technologie d’IA la plus performante s’accélère, les fabricants se tournent vers le refroidissement par immersion liquide pour garantir la stabilité des serveurs de demain. Cette technologie, qui offre des capacités de refroidissement nettement supérieures à celles des systèmes à ventilation traditionnelle, soulève toutefois de nouveaux défis, notamment en matière de maintenance. Les lames de serveur sont regroupées dans un espace extrêmement restreint et immergées dans un liquide de refroidissement, ce qui complique l’extraction des lames individuelles dans le cadre de l’entretien.
Lors des opérations de maintenance, des vis peuvent se détacher et se perdre à l’intérieur de l’armoire, tandis que les mains des techniciens risquent de glisser sur les surfaces métalliques rendues glissantes par le liquide de refroidissement, notamment lorsqu’ils tentent de soulever du matériel lourd. Ces incidents sont susceptibles de causer des dommages coûteux aux lames de serveur et, plus préoccupant encore, de compromettre la disponibilité opérationnelle des serveurs. Dans cette course à l’IA, plus les serveurs restent opérationnels, mieux vous vous portez, et chaque seconde compte. Pour répondre à ces défis, Southco lance la fixation pour rack RA.
La fixation pour rack RA remplace les vis classiques utilisées jusqu’ici pour visser la lame de serveur au rack. Ces vis sont à présent utilisées pour visser la fixation RA à la lame, et un cliquet intégré fixe la lame de serveur au rack.
Ce cliquet se rétracte lorsque le technicien appuie sur une gâchette intégrée à la poignée de la fixation pour rack, ce qui facilite le dégagement du rack et offre au technicien une prise sûre qui lui permet de soulever la lame en un seul mouvement fluide. Résultat ? Les vis qui ralentissent la maintenance appartiennent désormais au passé, et les serveurs gagnent en disponibilité pour mieux accompagner les technologies de demain.
Dans ces racks de serveurs refroidis par liquide où chaque centimètre d’espace vaut son pesant d’or, la fixation pour rack RA n’en prend pratiquement pas. Le dispositif ne fait que 7 mm d’épaisseur, mais sa construction en acier lui permet de supporter un poids de 50 kg. Les techniciens profitent d’une prise ergonomique et sécurisée, tandis que l’espace occupé par la fixation pour rack reste minimal.
Ces caractéristiques réduisent considérablement le temps de maintenance et le risque de dommages et de blessures pour les techniciens. L’adoption de la fixation pour rack RA commercialisée par Southco offre une réduction des coûts, une disponibilité accrue des serveurs, et un avantage décisif dans la course pour soutenir les technologies de demain. Pour en savoir plus sur la fixation pour rack RA, rendez-vous sur www.southco.com ou envoyez un courriel au service clientèle, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à l’adresse info@southco.com
Southco, Inc. est le concepteur et fabricant leader mondial de solutions d’accès technologiques. De la qualité à la performance en passant par l'esthétique et l’ergonomie, nous comprenons que les premières impressions sont durables en matière de conception de produit. Southco aide depuis plus de 75 ans les plus grandes marques du monde à créer de la valeur pour leurs clients grâce à des solutions d’accès innovantes conçues pour améliorer les points de contact avec leurs produits dans des applications de transport et industrielles, ainsi que dans l’équipement médical, les centres de données et bien plus. Grâce à des ressources d’ingénierie inégalées, à des produits innovants et à une équipe dédiée mondiale, Southco propose le portefeuille de solutions d’accès haut de gamme le plus étendu qui soit aux concepteurs d’équipement du monde entier.