Centre de ressources

Bienvenue au centre de ressources de Southco ! Nous espérons que vous trouverez quelque chose d'intéressant à lire, regarder et partager.

Le Nouveau Pion Plongeur Actionné Par Minilevier Permet de Gagner du Temps ET de L’Espace

January 29 2024
Le Nouveau Pion Plongeur Actionné Par Minilevier Permet de Gagner du Temps ET de L’Espace

La qualité n'est pas nécessairement limitée si l’espace est restreint. Découvrez un actionnement rapide et fiable dans un boîtier plus compact avec le nouveau pion plongeur actionné par mini levier 56 de Southco. Cette solution offre le même fonctionnement actionné par levier que la version taille standard pour un verrouillage et un déverrouillage plus rapides et plus faciles des composants électroniques.

Le pion plongeur actionné par mini levier 56 conserve la fonction de maintien en position ouverte pratique de la version taille standard, afin que les techniciens puissent facilement voir si un appareil est sécurisé ou non en regardant la position du levier. Il est également disponible dans une variété de couleurs distinctes permettant aux concepteurs de différencier facilement les zones d'application, ou de s'adapter à l'esthétique de n'importe quel appareil. Ensemble, ces caractéristiques assurent que les dispositifs utilisant le pion plongeur conservent leur identité distincte et soient facilement identifiables comme sécurisés ou non.

De plus, alors que d’autres solutions compactes peuvent être perdues plus facilement pendant la maintenance, l’installation captive du pion plongeur actionné par mini levier 56 garantit qu’il reste attaché au côté de tout appareil dans lequel il est utilisé. Les techniciens n’ont donc plus à s’en préoccuper, la maintenance a donc lieu plus rapidement, permettant ainsi une plus grande disponibilité de votre serveur. Dans un monde numérique où chaque seconde de disponibilité compte, les petites éléments comptent également sur le plan physique.

Voir les ressources liées à ce sujet