Loquet économique qui offre une compression de base
![Loquet économique qui offre une compression de base](https://media.southco.com/media/amasty/blog/cache/E/9/600/400/E9_Product_Line-ResourceCenter-600x400.png)
Southco a lancé une nouvelle gamme de loquets à compression optimisés afin de fournir une solution simple et abordable pour les applications d’armoire nécessitant une compression de base. Le loquet à compression quart de tour E9 combine l’actionnement à 90 degrés éprouvé de la série des loquets à came E5 de Southco à une compression légère pour s’adapter à une large gamme d’applications industrielles, dont les machines industrielles, le secteur ferroviaire et les autocars.
Actionnement et compression simples
Le loquet à compression quart de tour E9 de Southco est idéal pour mettre à niveau les applications de verrouillage à came vers un verrouillage à compression, à un prix inférieur à celui de la série E3 VISE ACTION® de Southco. Le loquet à compression quart de tour E9 permet une rotation simple de 90 degrés de la came, ce qui fournit 4 mm de compression lors de la fermeture d’une porte ou d’un panneau. Conçu avec moins de composants internes, le loquet àe compression quart de tour E9 facilite les mises à niveau matérielles et permet de gagner du temps lors du montage.
Conformité NEMA/IP
Le loquet à compression quart de tour E9 extrêmement durable est conforme aux normes IPXX (protection contre les intrusions) en matière d’infiltration de poussière et d’eau. Il est testé pour durer 10 000 cycles, ce qui en fait un choix fiable pour les environnements exigeants. Ce nouveau loquet offre ainsi une option économique pour les clients ayant des demandes élevées en matière de norme IP, en réduisant la barrière de pénétration pour les applications qui ne nécessitent qu’une compression de base.
Options de conception multiples
Disponible avec 13 types de tête différents et des types de came standard, de came protégée et de came à rouleaux, le loquet E9 est hautement personnalisable pour répondre aux exigences uniques de chaque application. La série de loquet à compression quart de tour E9 est disponible en versions horaire et antihoraire, avec des longueurs de poignée fixes ou réglables qui permettent aux ingénieurs de choisir la solution adaptée à leur application.
Le loquet à compression quart de tour E9 de Southco offre une alternative abordable pour les mises à niveau de fermeture de panneau, offrant une force de compression de base sans coûts élevés ni ingénierie compliquée.
Pour en savoir plus sur la gamme complète de loquets à compression de Southco veuillez consulter la page produits Loquets à compression.