Supports de positionnement et supports d'écran

Les supports d'écran de Southco permettent le positionnement intuitif et ergonomique d’écrans. Ils sont disponibles dans une gamme d'options, de simples dispositifs inclinables à des bras d’écran qui permettent de manipuler facilement l’écran sur de multiples axes. Les supports d'écran de Southco offrent une fonctionnalité unique en restant dans la position dans laquelle l’utilisateur les a mis, sans avoir besoin de verouillage ni de leviers pour les maintenir.

image1

Avantages Clés

  • Remote Monitoring

    Positionnement intuitif et ergonomique d’écrans tactiles

  • Tool Free Operation

    Pas de maintenance ni d'entretien nécessaire

  • No Lever

    Pas de verouillage ni de leviers de maintien nécessaires

  • Product Design

    Convient aux applications statiques et dynamiques

  • Positioning

    Il suffit de déplacer l’écran et de le relâcher pour qu’il reste dans la position choisie

Centre de ressources

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici Supports de positionnement et supports d'écran

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
  1. AV-D32-20C239-76

    Bras inclinable

  2. AV-B30-10K243-50

    Latch

  3. AV-D32-20C233-50

    Bras inclinable

  4. AV-D32-20C237-76

    Bras inclinable

  5. AV-D32-72W142-76

    Latch

  6. AV-B30-10K263-50

    Latch

  7. AV-B30-10K243-76

    Latch

  8. AV-D32-72W142-50

    Latch

  9. AV-D32-20C237-50

    Bras inclinable

  10. AV-B30-23A243-50

    Latch

  11. AV-D32-20C233-76

    Bras inclinable

Page
par page