Centre de ressources

Bienvenue au centre de ressources de Southco ! Nous espérons que vous trouverez quelque chose d'intéressant à lire, regarder et partager.

Une nouvelle innovation dans le verrouillage multipoint ! Présentation de l'accessoire de déverrouillage à distance pour actionnement rotatif à montage en surface

September 22 2023
Une nouvelle innovation dans le verrouillage multipoint ! Présentation de l'accessoire de déverrouillage à distance pour actionnement rotatif à montage en surface

Southco ouvre de nouvelles possibilités en matière de verrouillage à distance et multipoint grâce à notre nouvel accessoire tire-câble pour actionneurs de loquets rotatifs AC-15. Bien que d'autres accessoires tire-câble soient disponibles depuis un certain temps, le nouvel accessoire de câble de déverrouillage à distance de Southco pour actionneurs de loquets rotatifs AC-15 est unique car il prend en charge les systèmes de verrouillage multipoint pour poignée montée en surface. Avec un profil intérieur bas, une installation facile et des composants durables et résistants à la corrosion, l'accessoire de câble de déverrouillage à distance AC-15 est une solution polyvalente pour une variété d'applications.

Le premier tire-câble multipoint à montage en surface

Bien que le verrouillage multipoints commandé par câble n'ait rien de neuf, les anciens systèmes d'actionneur à montage en surface ne prenaient en charge que l'actionnement direct ou le tirage d'un seul câble. Le nouvel accessoire tire-câble de Southco permet d’ouvrir deux loquets avec une seule traction de la poignée. Cela donne aux concepteurs plus de liberté pour positionner la poignée là où ils le souhaitent sur l'extérieur du panneau, et fournit plus de soutien pour les panneaux larges et flexibles, sur lesquels un seul loquet ne suffit pas.

Sécurité renforcée

Le verrouillage à distance rend également plus difficile l'accès à un compartiment pour les intrus. Lorsque l'actionneur et le loquet sont séparés, le système est plus résistant aux manipulations car il est difficile de savoir où se trouve le point de verrouillage de l'extérieur. Le verrouillage multipoint améliore encore plus la sécurité des portes grâce à plusieurs points de verrouillage.

Profil intérieur bas

L'accessoire tire-câble de déverrouillage à distance AC-15 est idéal pour les applications où l'espace est limité. Vous ne pas voulez que l'intérieur de votre compartiment ne soit occupé que par le loquet de la porte. Le système a un profil intérieur bas grâce à son actionneur monté en surface et à son accessoire de câble bas profil. Les concepteurs ont donc plus d'espace à utiliser pour ce dont ils ont vraiment besoin, ou plus d'espace de stockage pour quiconque ouvre le compartiment.

Durable et polyvalent

L'actionneur de loquet rotatif AC-15 se distingue car il offre une solution extrêmement durable et polyvalente pour les grands panneaux qui doivent résister à une exposition à long terme aux éléments. Le boîtier en nylon renforcé de fibre de verre fournit le premier niveau de protection pour le mécanisme intérieur. L'accessoire de câble de déverrouillage à distance lui-même se compose d'un sous-ensemble de poulie en acier pré-galvanisé et d'un support de barillet en aluminium, lui permettant de résister aux conditions météorologiques difficiles. L'actionneur rotatif AC-15 est disponible dans une gamme d'options avec et sans serrure, ce qui en fait une solution polyvalente qui peut s'adapter à de nombreuses applications.

Cliquez ici pour en savoir plus sur l'accessoire tire-câble de déverrouillage à distance AC-15.


 

Voir les ressources liées à ce sujet