Centre de ressources

Bienvenue au centre de ressources de Southco ! Nous espérons que vous trouverez quelque chose d'intéressant à lire, regarder et partager.

Le pion plongeur à ressort permet une installation par filetage pour les panneaux minces

January 14 2023
Le pion plongeur à ressort permet une installation par filetage pour les panneaux minces

Southco a élargi sa gamme de pions plongeurs à ressort avec une nouvelle version filetée qui permet d'installer et d'enlever rapidement des panneaux minces dans des espaces restreints. Adapté aux panneaux d'une épaisseur à partir de 0,64 millimètre, le nouveau pion plongeur à ressort 56 de Southco est doté d'un filetage qui permet d'éviter les pertes de matériel et est disponible avec une tête surmoulée qui peut être utilisée pour désigner l'accès grâce à un éventail d'options de couleurs standard et personnalisées.

Le pion plongeur fileté à ressort 56 s'ajoute à la gamme Southco de modèles à sertir et à riveter, et les options de maintien en position ouverte ou non offrent une grande polyvalence pour la fixation et le desserrage à la main lors du montage de portes, de panneaux et d'autres composants d’accès dans des applications où l'espace est limité. Un axe rétractable simplifie le positionnement des éléments coulissants.

Les pions plongeurs à ressort 56 sont dotés d'une tête accentuée qui offre une bonne prise, tandis qu'une tête surmoulée en option permet aux ingénieurs de désigner facilement les points d'accès ou d'attribuer un code couleur aux accès en fonction des exigences de l'application.

La série 56 de pions plongeurs à ressort répond à la tendance industrielle croissante vers des panneaux plus fins et plus légers en offrant une installation manuelle rapide. Les versions d'installation multiple et de maintien en position ouverte de nos poussoirs à ressort offrent une grande souplesse de conception, en particulier dans les applications à espace limité, notamment les serveurs et les appareils d'éclairage commerciaux.

Visitez la page produit des pions plongeurs à ressort pour en savoir plus sur les avantages de nos solutions Quick-Access.

Voir les ressources liées à ce sujet