R4-81-261-50-KD10
Loquet à fermeture par poussée rotatifs, Un temps, Clé CH 757 (2 Clés Incluses), Avec serrure, Revêtement poudre noir
| Accès limité | Avec serrure |
|---|---|
| Option de verrouillage | CH 751 Key (2 Keys Included) |
| Stage | Un temps |
| Installation | Avec goujons |
| Finition de poignée | Revêtement poudre noir |
| Class | R4 - Loquets rotatifs |
Solutions de verrouillage robustes pour portes et panneaux d'équipements lourds et de véhicules, alliant la solidité et la sécurité d'une action rotative à la praticité d’un système de fermeture par poussée. Compact, le loquet fonctionne de manière invisible, tolère les défauts d'alignement à la fermeture, s'engage facilement avec un faible effort de fermeture et maintient la porte ou le panneau hermétiquement fermé.