R4-81-261-30-KD10

Loquet à fermeture par poussée rotatifs, Un temps, Clé CH 755 (2 Clés Incluses), Avec serrure, Chrome

Demandez un devis
Les caractéristiques
Accès limité Avec serrure
Option de verrouillage CH 751 Key (2 Keys Included)
Stage Un temps
Installation Avec goujons
Finition de poignée Chrome
Class R4 - Loquets rotatifs
Solutions de verrouillage robustes pour portes et panneaux d'équipements lourds et de véhicules, alliant la solidité et la sécurité d'une action rotative à la praticité d’un système de fermeture par poussée. Compact, le loquet fonctionne de manière invisible, tolère les défauts d'alignement à la fermeture, s'engage facilement avec un faible effort de fermeture et maintient la porte ou le panneau hermétiquement fermé.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.