R4-81-241-30
Latch
Accès limité | Avec serrure |
---|---|
Option de verrouillage | CH 751 Key (Keys Not Included) |
Stage | Un temps |
Installation | Avec goujons |
Finition de poignée | Chrome poli |
Class | R4 - Loquets rotatifs |
Solutions de verrouillage robustes pour portes et panneaux d'équipements lourds et de véhicules, alliant la solidité et la sécurité d'une action rotative à la praticité d’un système de fermeture par poussée. Compact, le loquet fonctionne de manière invisible, tolère les défauts d'alignement à la fermeture, s'engage facilement avec un faible effort de fermeture et maintient la porte ou le panneau hermétiquement fermé.
Rédigez votre propre commentaire